Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle

Til.nro: SK 3311360

Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.

Til.nro:
SK 3311360
Rakenne
Lauhdutin
Tuotekuvaus
Lauhdutinyksikkö on välttämätön kylmäainepohjaisten LCP:iden käyttöön. Se sisältää ulkoisen lauhduttimen ja kaksi tuuletinta, joiden kierroslukua säädetään kylmäkiertokulun paineen avulla.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Pintakäsittely
Pulverimaalattu, sinkitty
Väri
RAL 9003
Toimitus
Peruslaite
Sis. asennustarvikkeet
Maks. jäähdytysteho
12 kW
Lämpötilan säätö
Nopeussäädetty tuuletin
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R410A
Jäähdytysaine: -
Mitat
Leveys: 1.303 mm
Korkeus: 915 mm
Syvyys: 620 mm
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
2
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
38 kg
Bruttopaino
64 kg
Tullitariffinimike
84189910
EAN
4028177691438
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
Ilmajäähdytteinen lauhdutin LCP Rack Inline DX, asennettavaksi kattoon ja seinälle, jännitteensyöttö: 230V, 1~, 50/60 Hz, LxKxS: 1308x928x620 mm, RAL 9003
Tietolehdet
Yleiset tekniset tiedot