Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.
- Til.nro:
- SK 3311363
- Rakenne
- Lauhdutin
- Tuotekuvaus
- Lauhdutinyksikkö on välttämätön kylmäainepohjaisten LCP:iden käyttöön. Se sisältää ulkoisen lauhduttimen ja kaksi tuuletinta, joiden kierroslukua säädetään kylmäkiertokulun paineen avulla.
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Pintakäsittely
- Pulverimaalattu, sinkitty
- Väri
- RAL 9003
- Toimitus
- Peruslaite
Sis. asennustarvikkeet - Maks. jäähdytysteho
- 20 kW
- Lämpötilan säätö
- Nopeussäädetty tuuletin
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R410A
Jäähdytysaine: - - Mitat
- Leveys: 2.282 mm
Korkeus: 480 mm
Syvyys: 508 mm - Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
- 3
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 65 kg
- Bruttopaino
- 113 kg
- Tullitariffinimike
- 84189910
- EAN
- 4028177716643
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Tuotekuvaus
- Ilmajäähdytteinen lauhdutin LCP Rack/Inline DX, 20 kW, katto-/seinäasennukseen, virtalähde: 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 2282x510x480 mm, RAL 9003