Lauhdutinyksikkö LCP DX:lle

Til.nro: SK 3311370

Lauhduttimet ovat välttämättömiä käytettäessä jäähdytysaineperustaisia LCP-laitteita. Kokoonpanosta riippuen yksikköihin kuuluu lauhdutin ja tuuletin, valinnaisesti myös vapaajäähdytin. Vapaajäähdyttimellä varustettua versiota tarvitaan yhdistelmävaihtoehdolle LCP DX/FC. Lauhduttimet sopivat asennettaviksi kattoon ja seinälle.

Til.nro:
SK 3311370
Rakenne
Lauhdutin
Tuotekuvaus
Lauhdutinyksikkö on välttämätön kylmäainepohjaisten LCP:iden käyttöön. Se sisältää ulkoisen lauhduttimen ja kaksi tuuletinta, joiden kierroslukua säädetään kylmäkiertokulun paineen avulla.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Pintakäsittely
Pulverimaalattu, sinkitty
Väri
RAL 9003
Toimitus
Peruslaite
Sis. asennustarvikkeet
Maks. jäähdytysteho
35 kW
Lämpötilan säätö
Nopeussäädetty tuuletin
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R410A
Jäähdytysaine: -
Mitat
Leveys: 2.293 mm
Korkeus: 1.270 mm
Syvyys: 1.110 mm
Kokonaisjäähdytysteho / tuuletinmoduulien määrä
2
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
121 kg
Bruttopaino
166 kg
Tullitariffinimike
84189910
EAN
4028177691445
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Tuotekuvaus
Ilmajäähdytteinen lauhdutin LCP Inline DX 35 kW:lle, katto- ja seinäasennukseen, virtalähde: 230 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 2219 x 1110 x 850 mm, väri: RAL 9003