Cu-lamellit erikoispuhdasta elektrolyyttikuparia F20, pituus: 2000 mm/kisko.
- Til.nro:
- SV 3570005
- Materiaali
- Cu-lamellit: Erikoispuhdas elektrolyyttikupari F20
Eristys: kestävä vinyyliseos, laajeneminen 370 %, lämpötila: -30 °C...+105 °C, palokäyttäytyminen UL-94 V0:n mukaan, läpilyöntikestävyys: 20 kV/mm - Pituus
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 435 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 330 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 525 A
- Ohje
- Rakenne = lamellien lukumäärä x lamellileveys x lamellipaksuus
- Lyhennettävissä tarpeen mukaan
- Ympäristölämpötilan ja lämpötilan nousun summa on yhtä kuin lamelloidun kuparikiskon johtimen lämpötila. Esimerkki: 3565.005:n kuormittaminen 180 A virralla aiheuttaa 30 K lämpötilannousun. Ympäristölämpötilan ollessa 35 °C saadaan siten johtimen lämpötilaksi 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Lamelloitu lattakuparirakenne
- Lamellien määrä: 5
Lamellileveys: 20 mm
Lamellipaksuus: 1 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,044 kg
- Bruttopaino
- 2,244 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,8
- Tullitariffinimike
- 85446010
- EAN
- 4028177666764
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Tuotekuvaus
- SV Lamell. kuparikisko 5x20x1mm 2000mm