3-napaisiin kiskojärjestelmiin 60 mm kiskovälillä keskeltä keskelle.
- Til.nro:
- SV 9345400
- Rakenne
- Sulaketyyppi, luokka J
- Materiaali
- Polyamidi
Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Kytkentäkiskot: Elektrolyyttikupari, hopeoitu - Väri
- Runko: RAL 7035
Kansi: RAL 7035/7001 - Liitäntä pyöröjohtimille
- AWG 4/0 - MCM 600
- Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle
- 60 mm
- Johtimien lähtö
- ylös/alas
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Runkoliittimet
- Varoketyypille (Class)
- J
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Nimelliskäyttöjännite
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Ohje
- UL (listed accessory) -määräystä noudatetaan käytettäessä RiLine-virtakiskojärjestelmän sulakepidikettä
- Normit
- UL 508
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 328 mm - Sopii varokkeille
- Halkaisija: 54 mm
Pituus: 181 mm - Sopii virtakiskoille
- Korkeus: 5, 10 mm
- Sähköarvot UL (SCCR)
- 100 kA – 600 V, sulakeluokka J maks. 400 A, JDDZ/7
- Napojen määrä
- 3-nap.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 5 kg
- Bruttopaino
- 5,32 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 2,106
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- Varokepidin 201-400A UL-hyväksytty
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions