Nesteestä nesteeseen -jäähdytysyksikkö nestejäähdytteisten suurtehopalvelinten jäähdytykseen. CDU In-Rack erottaa kiinteistön vesikierron IT-laitteiston jäähdytysnestepiiristä. CD In-Rack varmistaa tarvittavan virtauksen, paineen ja jäähdytysaineen laadun toisiokierrossa (TCS).
- Til.nro:
- SK 3343230
- Rakenne
- Kaapin jäähdytys
- Materiaali
- Teräslevy, maalattu
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Liitäntävalmis CDU In-Rack (4 OU)
Ohjausmoduuli (1OU)
TCS-suodatin 25 µm - Vaihtoehdot
- Suodattimen koot
Näyttö - Kokonaisjäähdytysteho
- 150 kW 6K ATD
200 kW 8K ATD - Toisiopiirin nimellisvirtausmäärä
- 225 l/min: 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD-keskipakopumppu
- Nimelliskäyttöjännite
- 48 V (DC)
- Liitäntätapa (sähköinen)
- DC-virtakiskot
- Mitat
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Toimintapaino
- 93 kg
- Vesiliitännät
- FWS: 1 1/2" saniteettilaippa Tri-Clamp-puristimella
- TCS: 1 1/2" saniteettilaippa Tri-Clamp-puristimella
- Vedensyöttö
- FWS: Takapuoli
- TCS: Takapuoli
- Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Jäähdytysaine
- FWS: Vesi
- TCS: Vesi + PG25
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Toisiokierron suodatin
- 25 µm,valinnainen 50 μm
- hot swap -kelpoinen
- Control Module
- Anturit
- Redundant cooling
- Pumppu: N+1
- Valvonta
- Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, paineen, virtausmäärän, suodattimen, vuodon ja komponenttien tilan valvonta
- Protokollat
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Vuotojen valvonta
- Kyllä
- Sopii kotelotyypille
- OCP ORV3 -kaappi
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Tullitariffinimike
- 84158200
- Tuotekuvaus
- CDU In-Rack, 150 kW 6K ATD:llä, 548x188,5x855 mm (LxKxS)
- Hyväksynnät
- Cyber Security Certificate