Cooling Distribution Unit CDU In-Row

Til.nro: SK 3343200

Nesteestä nesteeseen -jäähdytysyksikkö nestejäähdytteisten suurtehopalvelinten jäähdytykseen. CDU In-Row erottaa kiinteistön vesikierron IT-laitteiston jäähdytysnestepiiristä. CDU In-Rack varmistaa tarvittavan virtauksen, paineen ja jäähdytysaineen laadun toisiokierrossa (TCS).

Til.nro:
SK 3343200
Rakenne
Rivin jäähdytys
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Väri
RAL 9005
Toimitus
Liitäntävalmis yksikkö CDU In-Row
Tuuletusventtiilit
Vuotoanturi
Vaihtoehdot
Pumppuyksiköiden lukumäärä
Varavirtalähde
Liitäntä: johdotettu
Suodattimen koot
Eristetty FWS-putki
Hätä-seis-kytkin
Kokonaisjäähdytysteho
1.000 kW 4K ATD
1.500 kW 6K ATD
Toisiopiirin nimellisvirtausmäärä
1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N)
Number of pumps and Type of pump
15 VSD-keskipakopumppu
Nimelliskäyttöjännite
200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
346 - 480 V AC, 50/60 Hz
240 - 380 V DC
Tehontarve (noin)
18 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
2 x NEMA L22-30P
Käyttölämpötila-alue
5 °C...35 °C
Melutaso
73,4 dB(A)
Mitat
LxKxS: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
Toimintapaino
1 250 kg
Vesiliitännät
FWS: 4" saniteettilaippa Tri-Clamp-puristimella
TCS: 4" saniteettilaippa Tri-Clamp-puristimella
Vedensyöttö
FWS: lattia tai katto
TCS: lattia tai katto
Jäähdytysaineen käyttölämpötila-alue
FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C
Jäähdytysaine
FWS: Vesi
TCS: Vesi + PG25
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
FWS: 10 bar
TCS: 5 bar
Toisiokierron suodatin
25 µm,valinnainen 50 μm
hot swap -kelpoinen
Pumppuyksikkö
Control Module
Suodatin
Anturit
2-tie moottoriventtiili
Täyttöpumppu
Tyhjennysventtiili
Redundant cooling
Pumppuyksikkö: N+1
Suodatin: 2N
Valvonta
Kaikkien järjestelmään liittyvien parametrien, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, paineen, virtausmäärän, suodattimen, vuodon ja komponenttien tilan valvonta
Protokollat
Redfish
Modbus/TCP
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
LDAP
RCCMD
Vuotojen valvonta
Kyllä
Pakkausyksikkö
1 kpl
Tullitariffinimike
84733080
Tuotekuvaus
CDU In-Row, 1000 kW 4K ATD:llä, 600x2300x1400 mm (LxKxS)
Hyväksynnät
Cyber Security Certificate
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Tietolehdet
Technical Data sheet