Vesimoduuli LCP Rear Door CW:lle

Til.nro: SK 3314635

Vesimoduuli yksilölliseen tehonsäätöön tai LCP Rear Door CW:n jäähdytystehon määrittämiseen. Käytettävissä vain yhdessä aktiivimoduulin kanssa. Voidaan asentaa vaihtoehtoisesti korotetun lattian alle tai kaappien yläpuolelle.

Til.nro:
SK 3314635
Rakenne
Huoneen jäähdytys
CW
Hyödyt
Yksilöllinen tehonsäätö, joka mittaa kunkin palvelinkaapin jäähdytystehon
Käyttöalueet
Yhdessä LCP Rear Door CW -valikoiman passiivi- ja aktiivimoduulien kanssa
Toimintotapa
Tulo- ja paluulämpötilan, veden tai vesiglykoliseoksen tilavuusvirran, säätöventtiilin säätölaitteen (PID) mittaus
Materiaali
teräslevy
Muovi
Messinki
Kupari
Väri
RAL 7035
Ohje
Vesimoduulin käyttöön ja sähköliitäntään tarvitaan aktiivimoduuli.
Vesimoduulin johdinsarjan pituus on 5 m.
Mitat
Leveys: 340 mm
Korkeus: 184 mm
Syvyys: 502 mm
Vesiliitännät
DN 25 (G 1" AG)
Nimellisjännitteelle
24 V DC
Nimellisteho
0,01 kW
Nimellisvirta
0,4 A
Käyttölämpötila-alue
10 °C...50 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
10 bar
Veden tulolämpötila
10 °C...30 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11 kg
Bruttopaino
11,9 kg
Tullitariffinimike
84199085
EAN
4028177977860
Tuotekuvaus
SK-vesimoduuli LCP Rear Door CW:n tehonsäätöön, L x K x S: 340 x 184 x 502 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Quick guide