Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-telineiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.
- Til.nro:
- SK 3312800
- Rakenne
- kattoasennus
- Tuotekuvaus
- Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-laitteiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.
- Hyödyt
- Energiansäästöä nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
- Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
- Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
- Tekniset tiedot
- Katso lisätietoja, ohjeita ja teknisiä tietoja tämän nipun sisältämistä yksittäisistä komponenteista niitä koskevilta tuotesivuilta
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Paketti, joka koostuu seuraavista yksittäisistä komponenteista:
IoT-rajapinta (3124.300)
Lämpötilatunnistin (3124.400)
Liitäntäkaapeli (7030.091)
Kaapelien tarrapidin (7111.350)
Katolle asennettava jäähdytin (3185.730) - Hyötyjäähdytysteho L30 L22
- 1 600 W
- Nimelliskäyttöjännite
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho
- 0,75 kW
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pistokeliitäntäinen riviliitin
- Mitat
- Leveys: 700 mm
Korkeus: 308 mm
Syvyys: 560 mm - Käyttöaika
- 100 %
- Lämpötilan säätö
- e+-säädin
- Protokollat
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Käyttölämpötila-alue
- -20 °C...55 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 24 bar
- Varastointilämpötila-alue
- -40 °C...70 °C
- Säätöalue
- 20 °C...50 °C
- Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
- Ulkokierto IP 54 suodatinmatolla
- Sisäkierto IP 54 suodatinmatolla
- Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,38 t - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 38 kg
- Bruttopaino
- 54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 625,52
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Tuotekuvaus
- IT:n kattojäähdytysyksikkö Blue e+, 1,6 kW, IT-telineiden energiatehokkaaseen jäähdytykseen.
- Dokumentaatiot
- Additional instructions
- Info sheet
- Ohjeet – R-513A
- Quick guide