Seinään asennettava jäähdytin Blue e+ IT

Til.nro: SK 3312810

Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-telineiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.

teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

teräslevyovi seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

Ilmakanava seinään asennettavalle Blue e+ IT -jäähdyttimelle

Til.nro:
SK 3312810
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Blue e+ -teknologian ansiosta paketti on optimaalisesti yhteensopiva IT-laitteiden energiatehokkaan jäähdyttämisen vaatimusten kanssa. Kommunikaatio eri järjestelmien kanssa sekä monitoroinnin ja energiankäytön hallinta tapahtuu IoT-rajapinnan käyttöliittymien avulla.
Hyödyt
Energiansäästöä nopeussäädettävien komponenttien ja lämpöputkitekniikan ansiosta
Maailmanlaajuinen käyttö mahdollista ainutlaatuisen jännitteen mukautuksen avulla
Intuitiivinen käyttö kosketusnäytön ja älykkäiden liitäntöjen avulla
Tekniset tiedot
Katso lisätietoja, ohjeita ja teknisiä tietoja tämän nipun sisältämistä yksittäisistä komponenteista niitä koskevilta tuotesivuilta
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Paketti, joka koostuu seuraavista yksittäisistä komponenteista:
IoT-rajapinta (3124.300)
Lämpötilatunnistin (3124.400)
Liitäntäkaapeli (7030.091)
Kaapelien tarrapidin (7111.350)
Seinään asennettava jäähdytin (3187.930)
Hyötyjäähdytysteho L30 L22
3 000 W
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho
1,05 kW
Liitäntätapa (sähköinen)
Pistokeliitäntäinen riviliitin
Mitat
Leveys: 450 mm
Korkeus: 1.600 mm
Syvyys: 294 mm
Käyttöaika
100 %
Lämpötilan säätö
e+-säädin
Protokollat
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Käyttölämpötila-alue
-20 °C...60 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
25 bar
Varastointilämpötila-alue
-40 °C...70 °C
Säätöalue
20 °C...50 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan
Ulkokierto IP 24
Sisäkierto IP 55
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,68 t
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
55,2 kg
Bruttopaino
74,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
896,57
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Tuotekuvaus
IT:n seinäjäähdytysyksikkö Blue e+, 2kW, IoT-liitännällä, WHD: 450x1600x294 mm
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Additional instructions
Info sheet
Ohjeet – R-513A
Ohjeet – R134a
Quick guide
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A