Kylmä-kuumakäytävä

Til.nro: SK 3311170

Ovi- ja kattoelementit erottavat lämpimän ja kylmän ilman konesalissa. Tämä parantaa jäähdytyksen hyötysuhdetta. On mahdollista toteuttaa sekä kuuma- että kylmäkäytäviä.

Til.nro:
SK 3311170
Rakenne
Kattoelementti keski
Tuotekuvaus
Ohut ovielementti, jossa on laiteikkuna ja liukuovi. Tukeva kattoelementti, joka päästää runsaasti valoa läpi. Varustettavissa tarvittaessa turvalasilla. Kulkuleveys on 1200 mm.
Hyödyt
Energiatehokkuuden ja jäähdytyksen hyötysuhteen paraneminen
Helppo asentaa myös jälkikäteen, täysin yhteensopiva VX IT -kaappijärjestelmän kanssa
Olemassa olevien laitteiden suorituskyky paranee selvästi
Käyttöalueet
Käyttökohteesta riippuen käytävä voidaan toteuttaa vakioilmastointikojeella tai kohdennetulla LCP Inline -rivijäähdytyksellä
Toimintotapa
Käytävä erottaa kylmän ja kuuman ilman konesalissa.
Materiaali
Teräslevy, maalattu
Kattoelementti: polykarbonaattia
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 600 mm
Syvyys: 1.200 mm
Ohje
Compartment Rack VX IT (tilausnro 531x.175, 531x.185) ei ole yhteensopiva tämän tuotteen kanssa. Ota yhteyttä ja kysy vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25 kg
Bruttopaino
30 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177716940
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Tuotekuvaus
Kattoelementti keskelle 600mm
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja