- Til.nro:
- DK 5502020
- Tuotekuvaus
- Aktiiviseen ilmastointiin. Tuuletinta voi laajentaa lisäpuhaltimilla.
- Käyttöalueet
- Asennus kattolevyssä olevaan, valmiisen aukotukseen
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 tuuletinyksikkö
2 tuuletinta
1 lämpötilansäädin
Liitäntäkaapeli, avoin
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ilmamäärä/tuuletin (vapaa puhallus)
- 160/180
- Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mitat
- Leveys: 340 mm
Korkeus: 54 mm
Syvyys: 550 mm
- Tuulettimien ilmamäärä (vapaa puhallus)
- 1514
- Asennusmahdollisuudet
- VX IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TS IT:ssä, jossa L x S (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- TE 8000:ssa, jossa L x S (mm): 600 x 600/600 x 800/600 x 1000/800 x 600/800 x 800/800 x 1000
- Ohje
- Annettu äänenvoimakkuus koskee ensimmäistä tuuletinta
- Liitäntä jakorasian kautta tai maakohtaisella liitäntäpistokkeella
- Äänenvoimakkuus/tuuletin
- 37 dB(A)
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX IT
TS IT
- Käyttölämpötila-alue
- 5 °C...55 °C
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,3 kg
- Bruttopaino
- 4,38 kg
- Tullitariffinimike
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Tuotekuvaus
-
DK Tuuletinlevy, voi käyttää kattolevyssä, sis. 2 tuuletinta, laajennettavissa enint. 6 tuulettimeen, LxKxS: 340x59x550 mm