Näytteenottoputkisto palonilmaisin- ja sammutuslaitteelle DET-AC III Master ja palon aikaiselle tunnistamislaitteelle EFD III.
- Til.nro:
- DK 7338130
- Tuotekuvaus
- Näytteenottoputkisto DET-AC III kaappisammuttimelle ja EFD Palonilmaisimelle.
- Tekniset tiedot
- Muoviputken läpimitta: sisällä 18 mm, ulkoa 22 mm
- Toimintotapa
- Laitteiden tuuletin imee näytteenottoputkiston kautta ilmaa suojattavalta alueelta.
- Väri
- Musta
- Toimitus
- 3 muoviputkea à 1 m
T-kappale
2 liitäntäkappaletta, suora
4 liitäntäkulmaa, 90°
2 loppukappaletta
Sis. kiinnitystarvikkeet - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,81 kg
- Tullitariffinimike
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Tuotekuvaus
- Putkisarja DET-AC:lle, Liimaton liitäntäjärjestelmä, Aktiiviseen ilmanottoon, DET-AC III:n ja EFD:n liittämiseen, Muoviputken halkaisija: 18 mm sisäpuolella,