Palonilmaisu- ja sammutusjärjestelmä DET-AC III Master

Til.nro: DK 7338121

DET-AC Plus on kompakti palonilmaisu- ja aktiivinen sammutusjärjestelmä savukaasujen tunnistuksella 1 U:n korkuisessa kotelossa.

Til.nro:
DK 7338121
Tuotekuvaus
Aktiiviseen sammutusjärjestelmään kuuluu näytteenottojärjestelmä ja sammutusyksikkö. Näytteenottojärjestelmä vastaa EFD III:n näytteenottojärjestelmää. Laukaistaessa päähälytys sammutusprosessi käynnistyy automaattisesti. Sammutusprosessia varten säiliö paineistetaan käyttökaasupatruunalla. Sammutusaine FK 5-1-12 höyrystyy sammutussuuttimeen ja leviää palvelinkaappiin.
Hyödyt
Palon varhainen tunnistus
Automaattinen sammutus
Sammutuskaasu FK 5-1-12: ei vahingoita IT-komponentteja, ei-johtava
19":n moduuli, vain 1 U
Tarkastus VdS Schadenverhütung GmbH:n kautta
CAN-Bus-liitäntä CMC III -valvontajärjestelmään
Potentiaalittomat relelähdöt (esi-/pääjälytys/keräyshäiriö)
Tekniset tiedot
Sammutusaineen laukaisu käyttökaasupatruunalla, integroitu sähköinen sammutusyksikkö
Integroitu sammutusaineen valvonta (näytetään > 15 % hukka)
Materiaali
teräslevy
Väri
Kotelo: RAL 7035
Etupuoli: RAL 9005
Sammutusaine
Tyyppi: FK 5-1-12
Täyttömäärä: 1,8 l
Säiliö
Materiaali: Alumiini
Tilavuudet: 2 l
Liitännät
4 x/3 x relelähtöä hälytyksille ja häiriöille (liittimet/RJ12-holkit)
1 x/1 x tulo oven kontaktikytkimelle (liitin/RJ12-holkki)
2 x CAN-liitäntä Master-Slave-verkotukseen
2 x liitäntä (ulkoinen hälytys / käsikytkin)
1 x jännitelähtö DET-AC Slave III:lle (24 V DC maks. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN-Bus-käyttöliittymää CMC III:lle (maks. 16 PU:lle / 4 PU Compactille)
Katkeamaton verkkovirtasyöttö
n. 4 h
Ohje
Laite on suunniteltu käytettäväksi vain suljetuissa, ei-avattavissa kaappijärjestelmissä, joiden enimmäistilavuus on 2,8 m³.
Display
Näyttö, jossa selkoteksti ja 6 LED-valoa
Anturitekniikka
Optinen savuilmaisin (herkkyys: n. 3,5 %/m valon heikkenemisellä)
Optinen savuilmaisin HS (herkkyys: n. 0,25 %/m valon heikkenemisellä)
Mitat
Leveys: 482,6 mm
Korkeus: 44 mm
Syvyys: 660 mm
Käyttölämpötila-alue
10 °C...40 °C
Varastointilämpötila-alue
-20 °C...65 °C
Akkujen varastointilämpötila
-15 °C...40 °C
Suhteellinen ilmankosteus (ei kondensoitumista)
96 %
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
n. ±10 % kokonaisilmavirrasta
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
21 kg
Bruttopaino
21,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Tuotekuvaus
DET-AC III Master, palohälytys- ja sammutusjärjestelmä, aktiivinen savunpoistojärjestelmä, palon varhainen havaitseminen, automaattinen sammutus.
Sertifikaatit
VDS
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat
Turvallisuustietolehti
Visio Shapes
Yleiset tekniset tiedot