Tiivistyssarja VX IT:lle ja LCP:lle.
- Til.nro:
- DK 7338135
- Tuotekuvaus
- Hyödyt
- Kaapeli-, letku- ja putkiläpivientien tiivistäminen katto- ja pohja-alueella niiden toiminnan heikentymättä
- Käyttöalueet
- Sulkee harjalistat VX IT -kaapin kahdessa kattolevyssä
- Sulkee yhden harjalistan LCP:n kattolevyssä
- Sulkee aukon LCP CW:n / LCP DX:n pohjassa kylmäaine-/vesijohdon alueella
- Materiaali
- Polyetyleenivaahto, toinen puoli itseliimautuva.
- Väri
- Antrasiitti
- Toimitus
- 4 aihiota, jotka sopivat kahdelle VX IT -kattolevylle
Yksi aihio LCP:lle - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,4 kg
- Bruttopaino
- 0,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 39191012
- EAN
- 4028177813502
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Tuotekuvaus
- DK Tiivistesarja TS IT:lle ja LCP:lle, vain DET AC III:n kanssa käytettäväksi.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet