Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.
- Til.nro:
- SK 3237080
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarvikekäyttöön hyväksytyn silikonitiivisteen ansiosta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikoni - Sopii tilausnumerolle
- 3237....
- Mitat
- Leveys: 150 mm
Korkeus: 230 mm
Syvyys: 40 mm - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,998 kg
- Bruttopaino
- 1,16 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177651579
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- SK Roiskevesisuoja 3237xxx RST
- Dokumentaatiot
- Info sheet