Erityisesti elintarviketeollisuuden vaatimuksiin suunniteltu roiskevesisuoja estää vesisuihkun pääsyn kaappiin. Roiskevesisuoja ja vakiosuodatinmatto yhdessä mahdollistavat IP56-kotelointiluokituksen.
- Til.nro:
- SK 3240080
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimille ja poistoilmasuodattimille. Helppo puhdistaa ulkopuolisen, elintarvikekäyttöön hyväksytyn silikonitiivisteen ansiosta.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikoni - Sopii tilausnumerolle
- 3240....
- 3241....
- Mitat
- Leveys: 282 mm
Korkeus: 390 mm
Syvyys: 85 mm - Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 56 asennettaessa suodatintuulettimen/poistoilmasuodattimen päälle suodatinmaton kanssa
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,887 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177651920
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Tuotekuvaus
- SK Roiskevesisuoja 3240/41xxx RST
- Dokumentaatiot
- Info sheet