Kytkentäkaapin lämmitin ilman tuuletinta

Til.nro: SK 3105310

Kytkentäkaapin lämmittimet rajoittavat suhteellista kosteutta, estävät kastepistelämpötilan alituksen sekä ehkäisevät kondenssiveden muodostumista. Ennaltaehkäisee korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamia vahinkoja. Tämä versio on ilman tuuletinta. Jatkuva lämmitysteho 10–150 W.

Til.nro:
SK 3105310
Tuotekuvaus
Suhteellisen ilmankosteuden säätelyyn tarkoitetut kytkentäkaapin lämmitykset estävät kastepisteen alituksen ja siten kondenssiveden muodostumisen kytkentäkaappiin. Korroosion tai sähköisen oikosulun aiheuttamat välilliset vahingot vältetään.
Materiaali
Alumiini, eloksoitu
Toimitus
PTC-lämmitin
Pikaliittimet
Kiinnitystarvikkeet
Ohje
Tarkkaan kytkentäkaapin lämpötilansäätöön suositellaan termostaattia
Jotta rakenteisiin ei pääsisi syntymään kosteutta, suositellaan lämmityksen säätöön hygrostaattia
Suurikokoisissa kytkentäkaapeissa lämpö jakautuu tasaisemmin, jos käytetään useampia pienempitehoisia lämmittimiä.
Ohje tilausnumerosta
Käyttö on mahdollista -40 °C:n käyttölämpötilassa. Saat pyynnöstä valmistajan vakuutuksen.
Erikoisjännitteet kysyttäessä. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Jatkuva lämmitysteho, 10 °C
8 W ‐ 10 W
Nimelliskäyttöjännite
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mitat
Leveys: 45 mm
Korkeus: 120 mm
Syvyys: 46 mm
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 20
Suojausluokka
II (suojaeristetty)
Käyttölämpötila-alue
-33 °C...65 °C
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,202 kg
Bruttopaino
0,219 kg
Tullitariffinimike
85162999
EAN
4028177638617
ETIM 9
EC000737
ETIM 8
EC000737
ECLASS 8.0
27180710
Tuotekuvaus
Lämmitin, ilman puhallinta, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 45 x 120 x 46 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat