Blue e+ - suodatintuuletin

Til.nro: SK 3237718

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3237718
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Hyödyt
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. kuitusuodatinmaton
Tuuletin
Aksiaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 20 m³/h
60 Hz:ssä: 25 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 15 m³/h
60 Hz:ssä: 18 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 12 W
60 Hz:ssä: 10 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,14 A
60 Hz:ssä: 0,13 A
Mitat
Leveys: 116,5 mm
Korkeus: 116,5 mm
Syvyys: 64,5 mm
Asennussyvyys
46 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 92 mm
Aukotuskorkeus: 92 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella
IP 56 kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 42 dB(A)
60 Hz:ssä: 47 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,41 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177998285
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja