Blue e+ - suodatintuuletin

Til.nro: SK 3238708

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3238708
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin
Aksiaali, sulkunapamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 63 m³/h
60 Hz:ssä: 72 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
50 Hz:ssä: 49 m³/h
60 Hz:ssä: 55 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 53 m³/h
60 Hz:ssä: 64 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 40 m³/h
60 Hz:ssä: 46 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 14,7 W
60 Hz:ssä: 16,5 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,1 A
60 Hz:ssä: 0,12 A
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 82,5 mm
Asennussyvyys
64 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 52 dB(A)
60 Hz:ssä: 54 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,74 kg
Bruttopaino
0,9 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177997622
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, 63/72 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 9005
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja