Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.
- Til.nro:
- SK 3238710
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Aksiaali, sulkunapamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 63 m³/h
60 Hz:ssä: 72 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
- 50 Hz:ssä: 49 m³/h
60 Hz:ssä: 55 m³/h - Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 53 m³/h
60 Hz:ssä: 64 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- 50 Hz:ssä: 40 m³/h
60 Hz:ssä: 46 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 15,4 W
60 Hz:ssä: 15,8 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,2 A
60 Hz:ssä: 0,21 A - Mitat
- Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 82,5 mm - Asennussyvyys
- 64 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
- Ohje
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Käyttölämpötila-alue
- -15 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 52 dB(A)
60 Hz:ssä: 54 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,859 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177998247
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ suodatintuuletin, 63/72 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035