Blue e+ - suodatintuuletin

Til.nro: SK 3238724

Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.

Til.nro:
SK 3238724
Rakenne
seinäasennus
Tuotekuvaus
Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin
Aksiaali, tasavirtamoottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
DC: 63 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
DC: 49 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
DC: 53 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
DC: 40 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
24 V (DC)
Nimellisteho Pel
DC: 5,7 W
Nimellisvirta maks.
DC: 0,27 A
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 82,5 mm
Asennussyvyys
64 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 2 A
Ohje
Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
Käyttölämpötila-alue
-15 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-30 °C...70 °C
Melutaso
DC: 52 dB(A)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,45 kg
Bruttopaino
0,607 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177998223
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, 63 m³/h, 24 V (DC), WHD 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja