Täydellinen tuuletinyksikkö pinta-asennukseen ilman työkaluja. Ilmamäärä 20 - 1160 m³/h, kotelointiluokka IP 54 standardin mukainen.
- Til.nro:
- SK 3241708
- Rakenne
- seinäasennus
- Tuotekuvaus
- Suodatintuulettimet, joissa on diagonaalista tuuletintekniikkaa, ovat painevakaita ja tarjoavat tavanomaista vakaampaa tehoa. Diagonaalinen virtaussuuntaus poistaa lämpöä kytkentäkaapista tavanomaista tasaisemmin.
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Diagonaali, sulkunapamoottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 272 m³/h
60 Hz:ssä: 280 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
- 50 Hz:ssä: 242 m³/h
60 Hz:ssä: 246 m³/h - Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 225 m³/h
60 Hz:ssä: 245 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- 50 Hz:ssä: 173 m³/h
60 Hz:ssä: 187 m³/h - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 43,2 W
60 Hz:ssä: 54,5 W - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 0,27 A
60 Hz:ssä: 0,32 A - Mitat
- Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 129 mm - Asennussyvyys
- 108 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
- Ohje
- Suodatintuulettimessa 3237.XXX kiinteät johtimet sähkönsyöttöä varten (2 johdinta, pituus n. 300 mm), kaikissa muissa suodatintuulettimissa sähkönsyöttöä varten jousiliittimet
- Käyttölämpötila-alue
- -30 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -30 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 53 dB(A)
60 Hz:ssä: 54 dB(A) - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,2 kg
- Bruttopaino
- 2,413 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177998056
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ suodatintuuletin, 272/280 m³/h, 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, WHD 255 x 255 x 129 mm, RAL 9005