Blue e+ - suodatintuuletin EC-tekniikalla

Til.nro: SK 3241900

Energiatehokas toteutus EC-tekniikalla ei ole johdettavissa pelkästään sen ensimmäiseen IoT-ominaisuuteen. Blue e+ -suodatintuuletin avaa oven myös monille muille eduille: energiatehokkuudesta valvontaan ja kestävyyteen sekä suureen ilmamäärään (175–1 160 m³/h).

Til.nro:
SK 3241900
Rakenne
seinäasennus
EC
Tuotekuvaus
Blue e+ -suodatintuulettimet saavuttavat parhaan ilmatehon käytettäessä vakiopoimusuodattimia. Laaja-alaisen tulon (100–240 V) ansiosta käyttö on mahdollista maailmanlaajuisesti. Ohjaus ja valvonta ModBus-liitännän kautta mahdollistaa eksklusiiviset toiminnot (automaattinen suodattimen puhdistus, suodattimen huoltonäyttö, hätäjäähdytystoiminto)
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Laajakaistatulo 100–240 V
IoT-liitännän ansiosta on mahdollista käyttää yksinoikeudella mm. seuraavia toimintoja: suodatinten automaattinen puhdistus, suodattimen huoltonäyttö, hätäjäähdytystoiminto
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin
Diagonaali, EC-moottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 272 m³/h
60 Hz:ssä: 272 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
50 Hz:ssä: 240 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 225 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 173 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 19,8 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 0,3 A
Mitat
Leveys: 255 mm
Korkeus: 255 mm
Syvyys: 137,5 mm
Asennussyvyys
116,5 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 224 mm
Aukotuskorkeus: 224 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 54 dB(A)
Liitännät
0–10 V/PWM tulo
Kierrosluvun lähtö
Potentiaalivapaa vikailmoituskosketin
RS485 (ModBus)
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,1 kg
Bruttopaino
2,324 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177997998
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, EC-tekniikka, 272 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, KxKxS 255 x 255 x 137,5 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Further instructions
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja