Energiatehokas toteutus EC-tekniikalla ei ole johdettavissa pelkästään sen ensimmäiseen IoT-ominaisuuteen. Blue e+ -suodatintuuletin avaa oven myös monille muille eduille: energiatehokkuudesta valvontaan ja kestävyyteen sekä suureen ilmamäärään (175–1 160 m³/h).
- Til.nro:
- SK 3244900
- Rakenne
- seinäasennus
EC - Tuotekuvaus
- Blue e+ -suodatintuulettimet saavuttavat parhaan ilmatehon käytettäessä vakiopoimusuodattimia. Laaja-alaisen tulon (100–240 V) ansiosta käyttö on mahdollista maailmanlaajuisesti. Ohjaus ja valvonta ModBus-liitännän kautta mahdollistaa eksklusiiviset toiminnot (automaattinen suodattimen puhdistus, suodattimen huoltonäyttö, hätäjäähdytystoiminto)
- Hyödyt
- Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
- Laajakaistatulo 100–240 V
- IoT-liitännän ansiosta on mahdollista käyttää yksinoikeudella mm. seuraavia toimintoja: suodatinten automaattinen puhdistus, suodattimen huoltonäyttö, hätäjäähdytystoiminto
- Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
- Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
- Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
- Asennus ilman työkaluja
- Materiaali
- Muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
- Tuuletin
- Diagonaali, EC-moottori
- Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 867 m³/h
60 Hz:ssä: 867 m³/h - Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
- 50 Hz:ssä: 715 m³/h
- Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
- 50 Hz:ssä: 700 m³/h
- Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
- 50 Hz:ssä: 535 m³/h
- Nimelliskäyttöjännite
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nimellisteho Pel
- 50 Hz:ssä: 116,4 W
- Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 1,97 A
- Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 161 mm - Asennussyvyys
- 141 mm
- Asennusaukotus
- Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
- IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Kotelointiluokka NEMA
- Tyyppi 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
- Tyyppi 3, 3R, 4, 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
- Käyttölämpötila-alue
- -25 °C...55 °C
- Varastointilämpötila-alue
- -25 °C...70 °C
- Melutaso
- 50 Hz:ssä: 66 dB(A)
- Liitännät
- 0–10 V/PWM tulo
- Kierrosluvun lähtö
- Potentiaalivapaa vikailmoituskosketin
- RS485 (ModBus)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,15 kg
- Bruttopaino
- 4,248 kg
- Tullitariffinimike
- 84145915
- EAN
- 4028177997844
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Tuotekuvaus
- Blue e+ suodatintuuletin, EC-tekniikka, 867 m³/h, 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, KxKxS 323 x 323 x 161 mm, RAL 7035