Blue e+ - suodatintuuletin EC-tekniikalla

Til.nro: SK 3245910

Energiatehokas toteutus EC-tekniikalla ei ole johdettavissa pelkästään sen ensimmäiseen IoT-ominaisuuteen. Blue e+ -suodatintuuletin avaa oven myös monille muille eduille: energiatehokkuudesta valvontaan ja kestävyyteen sekä suureen ilmamäärään (175–1 160 m³/h).

Til.nro:
SK 3245910
Rakenne
seinäasennus
EC
Hyödyt
Suurin ilmamäärä poimusuodattimen avulla toimitustilassa
Lamellisäleikön uusi avausmekanismi helpottaa suodattimen vaihtoa
Nopeampi asennus kaappiin optimoiduilla lukituskoukuilla
Diagonaalituuletintekniikan hyvä painestabiliteetti takaa kytkentäkaapin tasaisemman ja vakaamman tuuletuksen
Asennus ilman työkaluja
Materiaali
Muovi
Väri
RAL 7035
Toimitus
Täysin asennusvalmis yksikkö, sis. poimusuodattimen
Tuuletin
Diagonaali, EC-moottori
Ilmateho vapaasti puhaltava (poimusuodatin)
50 Hz:ssä: 1.161 m³/h
60 Hz:ssä: 1.161 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. poimusuodatin
50 Hz:ssä: 969 m³/h
Ilmateho vapaasti puhaltava (kuitusuodatin)
50 Hz:ssä: 931 m³/h
Ilmamäärä asiaankuuluvan poistoilmasuodattimen kanssa, sis. kuitusuodatin
50 Hz:ssä: 728 m³/h
Nimelliskäyttöjännite
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel
50 Hz:ssä: 174,6 W
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 2,52 A
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 156 mm
Asennussyvyys
136 mm
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 51 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 52 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 1, 12 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
Tyyppi 3, 3R kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 6 A
Käyttölämpötila-alue
-25 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue
-25 °C...70 °C
Melutaso
50 Hz:ssä: 72 dB(A)
Liitännät
0–10 V/PWM tulo
Kierrosluvun lähtö
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,17 kg
Bruttopaino
4,18 kg
Tullitariffinimike
84145915
EAN
4028177997790
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Tuotekuvaus
Blue e+ suodatintuuletin, EC-tekniikka, 1161 m³/h, 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, KxKxS 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035
Hyväksynnät
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja