Poistoilmasuodatin Normaali

Til.nro: SK 3238208

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.

Til.nro:
SK 3238208
Tuotekuvaus
Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali
ABS
Väri
RAL 9005
Toimitus
Poistoilmasuodatin
Kuitusuodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 124 mm
Aukotuskorkeus: 124 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3238.1xx
Mitat
Leveys: 148,5 mm
Korkeus: 148,5 mm
Syvyys: 24 mm
Kotelointiluokka NEMA
Tyyppi 1 poimusuodattimella
Tyyppi 12 kuitusuodattimella
Tyyppi 3
Type 3R
Type 4
Tyyppi 4X kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54 kuitusuodattimella/poimusuodattimella
IP 55 poimusuodattimella ja imukykyisellä matolla
IP 56 kuitusuodattimella/poimusuodattimella ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,17 kg
Bruttopaino
0,18 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177663466
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poistoilmasuodatin, WHD: 148,5 x 148,5 x 24 mm
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet