Poistoilmasuodatin EMC

Til.nro: SK 3239060

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.

Til.nro:
SK 3239060
Rakenne
EMC
Tuotekuvaus
Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali
ABS
Väri
RAL 7035
Toimitus
Poistoilmasuodatin
EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 177 mm
Aukotuskorkeus: 177 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3239.6xx
Mitat
Leveys: 204 mm
Korkeus: 204 mm
Syvyys: 24 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP54 sis. EMC- suodatinmaton
IP 56 EMC-suodatinmatolla ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,4 kg
Bruttopaino
0,413 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177651784
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poistoilmasuodatin, EMC, WHD: 204 x 204 x 24 mm
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet