Poistoilmasuodatin EMC

Til.nro: SK 3243060

Passiivinen ilmankierto voidaan toteuttaa sijoittamalla sekä kytkentäkaapin ylä- että alaosaan poistoilmasuodatin.

Til.nro:
SK 3243060
Rakenne
EMC
Tuotekuvaus
Passiivista ilmankiertoa varten voidaan kytkentäkaapin sekä ylä- että alaosaan asentaa poistoilmasuodatin.
Materiaali
ABS
Väri
RAL 7035
Toimitus
Poistoilmasuodatin
EMC-suodatinmatto
Asennusaukotus
Aukon leveys: 292 mm
Aukotuskorkeus: 292 mm
Sopii tilausnumerolle
SK 3243.6xx/3244.6xx/3245.6xx
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 323 mm
Syvyys: 25 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP54 sis. EMC- suodatinmaton
IP 56 EMC-suodatinmatolla ja roiskevesisuojalla
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,775 kg
Bruttopaino
0,83 kg
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177652071
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poistoilmasuodatin, EMC, WHD: 323 x 323 x 25 mm
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet