Kuitusuodatinmatto

Til.nro: SK 3172105

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

Til.nro:
SK 3172105
Rakenne
suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Tekokuitu
Ohje
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle
3240....
3241....
Mitat
Leveys: 221 mm
Korkeus: 221 mm
Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G3
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,55 kg
Bruttopaino
1,16 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177695566
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto suodatintuulettimille, SK 3240.../3241..., WHD: 221 x 221 x 17 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja