Kuitusuodatinmatto

Til.nro: SK 3174100

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

Til.nro:
SK 3174100
Rakenne
kattotuulettimelle
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Tekokuitu
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3138....
3139....
3140....
Mitat
Leveys: 264 mm
Korkeus: 95 mm
Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G3
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 asennettaessa kattotuulettimeen
Pakkausyksikkö
12 kpl
Nettopaino
0,012 kg
Bruttopaino
0,1 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177709218
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
SK Suodatinmatto SK3138/3139:lle
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja