Kuitusuodatinmatto

Til.nro: SK 3237055

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

Til.nro:
SK 3237055
Rakenne
suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Tekokuitu
Väri
valkoinen
Ohje
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle
3237.3xx/3237.7xx
Mitat
Leveys: 89 mm
Korkeus: 89 mm
Syvyys: 10 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G2
DIN EN ISO 16890:n mukaan: ISO Coarse 50 %
Pakkausyksikkö
50 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,164 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177651548
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto, kuitusuodatin, tuuletin- ja suodatinyksiköihin SK 3237.7xx/3237.3xx, KxSxS: 89 x 89 x 10 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja