Kuitusuodatinmatto

Til.nro: SK 3237066

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

Til.nro:
SK 3237066
Rakenne
EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Kuparinikkelipinnoitettu tekokuitu
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3237.060/3237.6xx
Mitat
Leveys: 92 mm
Korkeus: 92 mm
Syvyys: 10 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G2
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,005 kg
Bruttopaino
0,009 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177666214
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK 3237.6..., WHD: 92 x 92 x 10 mm
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja