Kuitusuodatinmatto

Til.nro: SK 3239066

Varasuodatinmatot kattotuulettimelle, suodatintuulettimelle tai termoelektriselle jäähdyttimelle kytkentäkaapin komponenttien suojaamiseksi lialta, pölyltä ja vedeltä.

Til.nro:
SK 3239066
Rakenne
EMC-suodatintuulettimelle
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Kuparinikkelipinnoitettu tekokuitu
Ohje
Laitteiden tehotiedot, kotelointiluokka ja hyväksynnät taataan ainoastaan käytettäessä alkuperäisiä Rittal-suodatinmattoja.
Sopii tilausnumerolle
3239.6..
Mitat
Leveys: 178 mm
Korkeus: 178 mm
Syvyys: 17 mm
Suodatusluokka
DIN EN 779:n mukaan: G3
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,05 kg
Bruttopaino
0,054 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177666238
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto EMC-suodatintuulettimille, SK 3239,6..., WHD: 178 x 178 x 17 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja