Mikäli suodatintuulettimen tai poistoilmasuodattimen aukko tulee sulkea kotelointiluokan korotuksen vuoksi, suodatinmaton tilalle voidaan vaihtaa peitelevy. Peitelevy tarjoaa ratkaisun esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä hitsaukselta ja metallitöiltä.
- Tuotenumero:
- SK 3237021
- Tuotekuvaus
- Jos olemassa olevat suodatintuulettimien/poistoilmasuodattimien asennusaukotukset on kotelointiluokkaa korotettaessa suljettava, suodatinmaton tilalla suodatintuulettimessa/poistoilmasuodattimessa voidaan käyttää peitelevyä, jolloin vältetään pelti- tai hitsaustyöt.
- Materiaali
- PE suljettusoluinen
- Väri
- Antrasiitti
- Ohje
- Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
- Sopii tilausnumerolle
- 3237.3xx/3237.7xx
- Mitat
- Leveys: 81 mm
Korkeus: 81 mm
Syvyys: 6 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 0,028 kg
- Bruttopaino
- 0,033 kg
- Tullitariffinimike
- 84159000
- EAN
- 4028177998650
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
- SK-suojus suodatintuulettimelle ja poistosuodattimelle, mallille SK 3237.7xx/3237.3xx, muovi, väri: antrasiitti