Peitelevy suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille

Til.nro: SK 3238020

Mikäli suodatintuulettimen tai poistoilmasuodattimen aukko tulee sulkea kotelointiluokan korotuksen vuoksi, suodatinmaton tilalle voidaan vaihtaa peitelevy. Peitelevy tarjoaa ratkaisun esimerkiksi silloin, kun halutaan välttyä hitsaukselta ja metallitöiltä.

Til.nro:
SK 3238020
Tuotekuvaus
Jos olemassa olevat suodatintuulettimien/poistoilmasuodattimien asennusaukotukset on kotelointiluokkaa korotettaessa suljettava, suodatinmaton tilalla suodatintuulettimessa/poistoilmasuodattimessa voidaan käyttää peitelevyä, jolloin vältetään pelti- tai hitsaustyöt.
Materiaali
PE suljettusoluinen
Väri
Antrasiitti
Ohje
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle
3238....
Mitat
Leveys: 114 mm
Korkeus: 114 mm
Syvyys: 8 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,008 kg
Bruttopaino
0,01 kg
Tullitariffinimike
39211900
EAN
4028177651630
ETIM 9
EC002617
ETIM 8
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Tuotekuvaus
Peitelevy suodatintuulettimille ja poistosuodattimille, SK 3238...,, muovia, väri: Väri: Antrasiitti
Hyväksynnät
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja