Tuuletuslevy

Til.nro: SK 2543235

Konvektion avulla tapahtuvaa tuuletusta varten. Helppo sovittaa paikalleen neljällä ruuvilla.

Til.nro:
SK 2543235
Tuotekuvaus
Luonnollisen ilmankierron avulla tapahtuvaa tuuletusta varten, 4 ruuvia, helppo asentaa.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 330 mm
Korkeus: 110 mm
Syvyys: 8 mm
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
1,568 kg
Bruttopaino
1,842 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Tuotekuvaus
Tuuletuslevy, teräs, WHD: 330 x 110 x 8 mm
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat