Suodatinmatto painetuulettimelle

Til.nro: SK 3177000

Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.

Til.nro:
SK 3177000
Tuotekuvaus
Kerrosrakenteinen kuitusuodatinmatto. Lämpötilan kestävyys 100 °C:een asti, itsestään sammuva luokan F1 DIN 53 438 mukaan. Tuloilman puoli: avoin rakenne. Puhtaan ilman puoli: umpinainen rakenne. Lähes kaikentyyppisen pölyn luotettava suodatus raekoon ollessa suurempi kuin 10 µm.
Materiaali
Tekokuitu
Sopii tilausnumerolle
3144.000
3145.000
3176.000
Mitat
Leveys: 425 mm
Korkeus: 85 mm
Syvyys: 8 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,02 kg
Bruttopaino
0,025 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177038219
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Suodatinmatto, tangentiaalituulettimille SK 3144/3145, etuläpivientiritilöille SK 3176, WHD: 425 x 85 x 8 mm