Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.
- Til.nro:
- SK 3285950
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Mitat
- Leveys: 323 mm
Korkeus: 379 mm
Syvyys: 10 mm - Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,105 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Suodatinmattos jäähdytysyksikköille 3184.800/3184.840, WHD: 323 x 379 x 10 mm