Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.
- Til.nro:
- SK 3286100
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Mitat
- Leveys: 539 mm
Korkeus: 332 mm
Syvyys: 10 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: Jäähdyttimet
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,09 kg
- Bruttopaino
- 0,171 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177040526
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Filter mat, for wall-mounted cooling units SK 3296/3272, WHD: 539x332x10 mm