Pölykuormituksen ollessa suurempi on suositeltavaa käyttää suodatinmattoja. Laitteiden puhdistus on tällöin helpompaa. Suodatin on vaihdettava säännöllisesti likaantumisasteen mukaan.
- Til.nro:
- SK 3286600
- Tuotekuvaus
- Rittalin jäähdyttimet ovat helppohuoltoisia ja ne toimitetaan ilman suodatinmattoja. Suodatinmattoja voidaan käyttää erityisen likaisissa olosuhteissa.
- Hyödyt
- Lämpötilan kestävyys -40 °C...+80 °C
- Materiaali
- Avosoluinen polyuretaanivaahto
- Sopii tilausnumerolle
- 3386....
- 3387....
- Mitat
- Leveys: 720 mm
Korkeus: 300 mm
Syvyys: 10 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: Jäähdyttimet
- Pakkausyksikkö
- 3 kpl
- Nettopaino
- 0,231 kg
- Bruttopaino
- 0,261 kg
- Tullitariffinimike
- 56039390
- EAN
- 4028177325357
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Suodatinmatto kattoon asennettaville jäähdytysyksiköihin SK 3386/3387, WHD: 720 x 300 x 10 mm