Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Til.nro:
- SK 3285860
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Mitat
- Leveys: 229 mm
Korkeus: 168 mm
Syvyys: 8 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,1 kg
- Bruttopaino
- 0,12 kg
- Tullitariffinimike
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Metallisuodatin jäähdytysyksiköille SK 3178./3179.80x/3180.800, WHD: 229 x 168 x 8 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet