Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Til.nro: SK 3285960

Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

Til.nro:
SK 3285960
Tuotekuvaus
Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali
Alumiini
Sopii tilausnumerolle
3184.8x0 / 3484.8x0
Mitat
Leveys: 323 mm
Korkeus: 379 mm
Syvyys: 8 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,33 kg
Bruttopaino
0,34 kg
Tullitariffinimike
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Metallisuodatin jäähdytysyksikkölle 3184.800/3184.840, WHD: 323 x 379 x 8 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja