Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Til.nro:
- SK 3286550
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3335.790
- 3335.830
- Mitat
- Leveys: 595 mm
Korkeus: 780 mm
Syvyys: 20 mm - Ohje tilausnumerosta
- Mitat ovat muuttuneet. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota TopTerm-nestejäähdyttimen valmistuspäivämäärään. Tämä metallisuodatin soveltuu nestejäähdyttimeen valmistuspäivämäärästä 23.5.2019 alkaen.
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,04 kg
- Bruttopaino
- 3,04 kg
- Tullitariffinimike
- 84219990
- EAN
- 4028177654013
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Metallisuodatin vedenjäähdyttimelle, WHD: 595 x 780 x 20 mm