Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Til.nro: SK 3286560

Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

Til.nro:
SK 3286560
Tuotekuvaus
Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali
Alumiini
Sopii tilausnumerolle
3336.400
3336.405
3336.410
3336.415
Mitat
Leveys: 700 mm
Korkeus: 724 mm
Syvyys: 20 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
5,36 kg
Bruttopaino
5,56 kg
Tullitariffinimike
84219990
EAN
4028177943858
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
SK metal filter for chillers, WHD: 700 x 724 x 20 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja