Metallisuodatin jäähdyttimiin, Ilmastointiovelle, profiiliovelle, ilma-ilma-lämmönvaihtimiin ja jäähdyttimille

Til.nro: SK 3286580

Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.

Til.nro:
SK 3286580
Tuotekuvaus
Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
Materiaali
Alumiini
Sopii tilausnumerolle
3336.390
Mitat
Leveys: 605 mm
Korkeus: 800 mm
Syvyys: 20 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
4,5 kg
Bruttopaino
4,92 kg
Tullitariffinimike
73144900
EAN
4028177976498
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Metallisuodatin vedenjäähdyttimelle, WHD: 605 x 80 x 20 mm
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja