Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Til.nro:
- SK 3286590
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Sopii tilausnumerolle
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Mitat
- Leveys: 1.220 mm
Korkeus: 430,5 mm
Syvyys: 20 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4 kg
- Bruttopaino
- 4,78 kg
- Tullitariffinimike
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Metallisuodatin, nestejäähdyttimeen, LxKxS: 1220 x 430,5 x 20 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet