Suosittelemme pestäviä metallisuodattimia kohteisiin, joissa ilmassa on pölyä ja öljyä. Ilman tai höyryn sisältämät epäpuhtaudet jäävät kiinni metallin pintaan, mistä ne on helppo pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Til.nro:
- SK 3286620
- Tuotekuvaus
- Pestäviä metallisuodattimia on käytettävä erityisesti asennettaessa jäähdyttimiä pöly- ja öljypitoisiin ympäristöihin. Ilman tai höyryn mahdollisesti sisältämät epäpuhtaudet jäävät suodattimen pintaan, ja ne voidaan pestä pois vedellä tai rasvaa irrottavilla puhdistusaineilla.
- Materiaali
- Alumiini
- Toimitus
- Kiinnitystarvikkeet
- Sopii tilausnumerolle
- 3335.930
- 3335.940
- 3335.950
- 3335.960
- Mitat
- Leveys: 650 mm
Korkeus: 1.025 mm
Syvyys: 20 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,3 kg
- Bruttopaino
- 4,7 kg
- Tullitariffinimike
- 73144900
- EAN
- 4028177976474
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- SK Metallisuodatin, nestejäähdyttimeen, LxKxS: 650 x 1025 x 20 mm
- Dokumentaatiot
- Info sheet