Suodatinmaton käyttö on tarpeen kattoilmanpoiston SK 3148.007 kotelointiluokan nostamiseksi.
- Til.nro:
- SK 3175000
- Tuotekuvaus
- Jotta ilmanvaihtokaton SK 3148.007 kotelointiluokkaa voitaisiin parantaa, on tarpeen käyttää suodatinmattoa.
- Materiaali
- teräslevy
- Toimitus
- Suodattimen pidike sis. Suodatinmatto
- Mitat
- Leveys: 340 mm
Korkeus: 244 mm
Syvyys: 15 mm - Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 44
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,6 kg
- Bruttopaino
- 0,68 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Tuotekuvaus
- Poistosuodatin SK3148