Poimusuodatin tuuletin- ja suodatinyksiköihin, katolle asennettaviin tuulettimiin, jäähdytysyksiköihin ja jäähdyttimiin

Til.nro: SK 3238025

Korkealaatuinen poimusuodatintekniikka mahdollistaa tilavuusvirran merkittävän kasvun verrattuna tavanomaisiin suodatinmattoihin. Jäähdytysyksikön suorituskyky paranee ja energiankulutus vähenee. Suurempi suodatintarkkuus merkitsee myös sitä, että koteloon tai suodatinyksikköön pääsee vähemmän pölyä, ja tämä taas pidentää huoltovälejä ja vähentää huoltokustannuksia merkittävästi.

Til.nro:
SK 3238025
Rakenne
suodatintuulettimille/poistoilmasuodattimille
Materiaali
Poimusuodatin: polyesteripohja, sulapuhallettu polykarbonaatti
Imusuodatinmatto: 100 % polyesteri
Väri
valkoinen
Ohje
Ei sovi käytettäväksi EMC-suodatintuulettimille.
Sopii tilausnumerolle
3238.3xx
3238.7xx
Mitat
Leveys: 114 mm
Korkeus: 114 mm
Syvyys: 14 mm
Imukykyisen maton mitat
Leveys: 120 mm
Korkeus: 120 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 55 asennettaessa suodatintuulettimeen/poistoilmasuodattimeen
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,113 kg
Tullitariffinimike
56039390
EAN
4028177969117
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Tuotekuvaus
Poimusuodatin IP 55, suodatintuulettimiin/poistosuodattimiin 3238.7xx/3238.3xx, KxKxS: 114x114x14 mm
Hyväksynnät
CSA
UR + C-UR (recognized)